Beckhoff Information System |
Produktbezeichnung | Hersteller | |
---|---|---|
industrialPhysics |
Machineering GmbH & Co. KG Landsberger Straße 306 D-80687 München |
|
industrialPhysics ist eine physikbasierte 3D-Simulationssoftware mit Echtzeitfähigkeit. Durch die innovative Simulationstechnologie lassen sich komplexe Anlagen und Roboter schnell und einfach simulieren und Testläufe der erstellten SPS-Programmierung genaustens überprüfen. In industrialPhysics sind viele Funktionen integriert für ein breites Anwendungsfeld in Entwicklung, Inbetriebnahme, Produktion und Vertrieb. |
||
Simulationsmodelle direkt aus den CAD-Daten Konstruktion und Simulation bleiben direkt und ohne Zusatzaufwand miteinander verknüpft, so wird stets der aktuelle Entwicklungsstand der Anlagen simuliert. Höchste Genauigkeit mit Physiksimulation Dank der einzigartigen machineering-Physiksimulation interagieren Prozessgut und Maschinenkinematiken. Kollision, Stau, Abprallen, Umfallen etc. - der Materialfluss und das Verhalten der Anlage werden realistisch und in Echtzeit visualisiert. Eine Bibliothek mit über 800 Industrierobotern kann jede Handhabungs- und Automatisierungsaufgabe aus dem Stand und ganz ohne reale Steuerung simulieren werden (Rapid Prototyping) - für absolute Präzision können ebenso reale Robotersteuerungen direkt in einer HiL-Simulation eingebunden werden. Steuerungen anbinden und Code generieren Durch die Anbindung zahlreicher Steuerungen namenhafter Hersteller werden in der Simulation durchgängige, ablauffähige Modelle inklusive Steuerungslogik erstellt. Daraus lässt sich direkt und zeitsparend der Steuerungscode auf die reale Industriesteuerungen übertragen. |
||
Weitere Informationen zu Produkten, und welche Vorteile eine Simulation beinhaltet finden Sie auf unserer Website unter www.machineering.de
|